Publier vos produits
X9910 - Wheelchair, MRI
SEPS2BIM

X9910 - Wheelchair, MRI

4.9 sur 5 étoiles4.9(36 Avis)
Traduit par Google,
Fauteuil roulant IRM. Cette unité s'adapte à toutes les tailles de patients, avec un siège de 19" de large, mais elle est suffisamment compacte pour passer à travers les portes étroites et les seuils. La chaise se verrouille facilement pour un positionnement stable et le transfert du patient et dispose d'un cadre tubulaire non corrosif, léger mais solide. Le fauteuil roulant non magnétique et non ferreux est destiné à être utilisé dans l'environnement IRM.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X9910
  • Famille de produitsWheelchair
  • Groupe de produitsMRI
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)510
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement