Publier vos produits
1919/13 F120 - FIRE RESISTANT

1919/13 F120 - FIRE RESISTANT

Spécification
  • 1919/13 120F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.6

    SOUND INSULATION (dB): 43

    FIRE RESISTANCE CLASS: EI 120

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13

    WEIGHT (Kg): 5,00

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 180

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI

Spécifications techniques
  • Réference unique.1919-13-f120
  • Famille de produitsTechnology - resistenti al fuoco - verticali
  • Groupe de produits1919/13 120F
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)129.8
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks