Publier vos produits
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET

    MENDINI COLLECTION Q19 T MET

    4.6 sur 5 étoiles4.6(16 Avis)
    Traduit par Google,
    Le design de Seves Glassblock acquiert une nouvelle ligne élégante et gagnante de produits faits à la main : la Collection Mendini. Dans les années 1990, Seves Glassblock a été la toute première entreprise à introduire la couleur dans les briques de verre, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications. Dix ans plus tard, Seves Glassblock demande à l'Atelier Mendini, entreprise éclectique et créative, de développer encore plus l'utilisation de la couleur dans les briques de verre. C'est ainsi que la "Collection Mendini" est née. Il s'agit d'une nouvelle gamme de briques de verre inspirées de la nature et conçues pour introduire de nouvelles nuances et sensations visuelles dans les intérieurs contemporains. Il y a 16 couleurs dans cette gamme, des plus audacieuses et des plus nettes au noir et blanc, toutes deux à différents degrés de transparence. Et ces couleurs vibrantes, fabriquées grâce à la technologie de la brique de verre ailée "Pegasus" (19x19x8cm), au design en verre lisse et à la finition métallisée, façonnent une nouvelle génération d'éléments de construction pour l'intérieur. Les blocs faits à la main de la "Collection Mendini" sont colorés à l'aide de technologies de fabrication raffinées qui maintiennent la pureté des couleurs dans le temps. Selon ses créateurs, la "Collection Mendini", avec ses couleurs brillantes et juvéniles, a été conçue pour permettre aux briques de verre de générer des arrangements chromatiques et figuratifs adaptés à des combinaisons élégantes et raffinées : "L'alphabet de couleurs de la Collection Mendini donne des couleurs choisies individuellement , et leurs relations et variations, la possibilité de créer des échiquiers infinis de variantes, des couleurs uniques aux effets kaléidoscopiques.Jusqu'à présent, la sensualité, la conceptualité, le symbolisme, l'hédonisme et les émotions sont des paramètres qui manquaient au langage géométrique des briques de verre. Cette collection ouvre de nouveaux horizons poétiques que les architectes n'avaient pas pris en compte jusqu'à présent. Cependant, ils sont maintenant disponibles et ils sont vraiment fascinants. De nouvelles présences scintillantes comme les saphirs, les topazes, l'ambre et le rubis. Et c'est à cause de ce riche attrait de la nature que chaque couleur de cette nouvelle collection a reçu le nom expressif d'une pierre précieuse." Alessandro et Francesco Mendini La collection Mendini recommandée uniquement pour les applications intérieures et le stockage à une température supérieure à 0°C/32°F
    Spécification
    • MENDINI Q19 T MET Seves Glassblock - Vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): 39

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MENDINI_COLLECTION
    • Famille de produitsDesign Mendini Q19T
    • Groupe de produitsMENDINI COLLECTION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks
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
    Produits similaires