Publier vos produits
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20

    1919/8 BSH 20

    Traduit par Google,

    Pour les applications qui exigent des normes de sécurité élevées, la série BSH20 de blocs de verre a été créée, avec une résistance mécanique élevée à l'impact des balles .

    Les blocs BSH20 sont certifiés pare-balles dans la classe FB4 selon les normes DIN 52290-2 et EN 1522 , et pour cette raison, ils sont fréquemment utilisés dans les "zones sensibles" telles que les distributeurs de billets dans les banques ou les prisons, et dans tous les endroits où à part de la résistance de la grille renforcée entre les blocs, il doit également y avoir la résistance certifiée des blocs de verre eux-mêmes.

    Les briques de verre appartenant à cette famille sont disponibles dans les designs de verre lisse et ondulé et avec trois finitions (transparent, sablé sur 1 face ou 2 faces) ainsi que le design de verre Orsa avec une finition transparente.

    Spécification
    • 1919_8 BSH 20 Clearview Seves Glassblok - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

      SOUND INSULATION (dB): 42 dB

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 90

      BULLET PROOF: BR2/NS; FB3 S

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 4,0

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 240


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1919_8_BSH_20
    • Famille de produitsTechnology - bullet resistant
    • Groupe de produits1919/8 BSH20
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks