Publier vos produits
BG 1919/16 90F Clearview - FIRE RESISTANT
BG 1919/16 90F Clearview - FIRE RESISTANT

    BG 1919/16 90F Clearview - FIRE RESISTANT

    Traduit par Google,
    La brique de verre BG 1919/16 90F, posée horizontalement (avec une inclinaison inférieure à 15°), confère à la structure une résistance mécanique élevée, sous l'effet des flammes, à la propagation du feu, de la fumée et de la chaleur pendant 90 minutes (valeur F90 selon à la réglementation allemande DIN 4102-3). Cette classe de résistance confère non seulement stabilité et résistance à la structure, mais limite également le passage du rayonnement thermique, empêchant ainsi également les objets placés dans les environnements protégés par des murs en briques de verre de surchauffer. La brique de verre BG 1919/16 90F est disponible en design verre lisse et en trois finitions (transparente, sablée 1 face ou 2 faces) alliant exigence de sécurité et valeurs esthétiques. Pour leurs performances spécifiques, les blocs de la série F sont utilisés dans les bâtiments destinés à un usage public (hôtels, écoles, maisons de retraite, restaurants, cinémas, etc.) et dans les bâtiments où sont stockés des matériaux inflammables ou combustibles. Dans tous ces cas, l'installation horizontale des briques de verre coupe-feu doit être effectuée selon les indications données dans les certifications des produits et il est essentiel d'adopter toutes les stratégies pour garantir l'évacuation rapide des personnes en cas d'incendie.
    Spécification
    • BG 1919/16 90F Seves Glassblock - Fire resistant pavers - paver REI

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.4

      SOUND INSULATION (dB): 51

      FIRE RESISTANCE CLASS: REI 90

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 8,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~ 16 (joint 40mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 2

      N. PIECES/PALLET: 120

      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - REI

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BG_1919_16_90F_Clearview
    • Famille de produitsTechnology - resistenti al fuoco - orizzontali
    • Groupe de produitsBG 1919/16 90F
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit