Publier vos produits
BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 Dots

Traduit par Google,
BG 1919/8 est un pavé en briques de verre carrées qui présente une résistance mécanique élevée (résistance à la rupture et à la compression) et une bonne capacité d'isolation thermique. Grâce au design en verre pointillé sur la surface, BG 1919/8 est idéal pour les surfaces horizontales où, outre le passage de la lumière, on souhaite embellir le sol avec des décorations géométriques en relief ; de plus, dans des conditions particulières, la surface non lisse peut même augmenter le frottement. Pour les structures horizontales dans lesquelles il est important d'assurer le passage de la lumière, et en même temps de fournir une dissimulation afin que la partie sous-jacente ne soit pas totalement visible, BG 1919/8 est également disponible avec une finition satinée sur 1 côté, ainsi que la finition transparente. Pour l'installation, il est conseillé de laisser un espace d'au moins 3 cm entre les briques de verre.
Spécification
  • BG 1919/8 Dots Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Spécifications techniques
  • Réference unique.BG_1919_8_Dots
  • Famille de produitsTechnology-Pavers:mattoni
  • Groupe de produitsBG 1919/8 Dots
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit