Publier vos produits
Clear 1919_5

Clear 1919_5

Traduit par Google,
Pour rendre les murs plus légers et plus minces, la brique de verre 1919/5 a été créée : grâce à une épaisseur de seulement 5 cm, la brique de verre 1919/5 peut être utilisée pour meubler les pièces et créer des surfaces avec un poids total inférieur à celui des produits traditionnels qui sont 8 cm d'épaisseur. 1919/5 est disponible dans les designs nubio et cortina.
Spécification
  • 1919/5 Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2K): 2.9

    SOUND INSULATION (dB):  34

    FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x5

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 480


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Spécifications techniques
  • Réference unique.Clear_1919_5
  • Famille de produitsTECHNOLOGY altri formati e spessori
  • Groupe de produitsClear 1919/5
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Nom UNSPSCBlocks
  • Code UNSPSC301315
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks