Publier vos produits
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design

    Clear 1919_8 More Glass Design

    4.7 sur 5 étoiles4.7(27 Avis)
    Traduit par Google,
    Des formes ludiques et dansantes, des formes qui s'arrangent et se réarrangent de manière suggestive : découvrez une variété de designs pour créer des ambiances très diverses et personnalisées avec des effets tels que des marques d'identification frappantes, des symboles et des géométries qui déterminent le flux et la direction de la lumière.
    Spécification
    • 1919/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB): 37

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Clear_1919_8_More_Glass_Design
    • Famille de produitsBasic Line
    • Groupe de produits1919/8 more glass design
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks