Publier vos produits
Q19 Doric
Q19 Doric
Q19 Doric

    Q19 Doric

    Traduit par Google,
    Doric est une brique de verre extrêmement originale. Pour la première fois, en effet, le design du verre est devenu tridimensionnel montrant en relief le motif des célèbres colonnes des temples grecs. Le bloc innovant Dorico réalisé sur mesure pour l'architecte Rafael Moneo, est enfin disponible au format 19x19x8 cm. Cette solution le rend adapté à une utilisation dans les bâtiments résidentiels et les petits espaces, offrant la possibilité de créer des conceptions visuelles et des effets spéciaux pour tout type de projet. De cette façon, Seves Glassblock a créé le plus innovant des blocs : une solution sur mesure accessible à tous. Un produit qui conserve la qualité technologique et esthétique du modèle original, mais avec les dimensions standards de la gamme traditionnelle
    Spécification
    • Q19 DORIC Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB): 42

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 3,0

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Q19_Doric
    • Famille de produitsDesign Line
    • Groupe de produitsQ19 doric
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks