Publier vos produits
Q33
Q33
Q33

    Q33

    4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
    Traduit par Google,
    La brique de verre rejoint désormais l'élite des matériaux qui sont les personnages principaux des œuvres architecturales les plus significatives de notre époque comme le bâtiment Hermès dans le quartier de Ginza au cœur de Tokyo. Monolithe transparent, le bâtiment a été construit à partir d'un type de brique de verre totalement innovant, le Q42. Il s'agit de la plus grande brique de verre au monde et est le résultat de notre collaboration avec l'un des architectes les plus prestigieux de notre époque : Renzo Piano. Le bloc CURVE 24, qui a été créé pour finir les angles de ce bâtiment, a une face interne linéaire qui correspond à la face externe incurvée. Le bloc Q33 récent offre le même impact esthétique fort en termes de masse et de volume de verre qui a été spectaculairement atteint avec le bloc Q42 mais à plus petite échelle. Ginza vient de "Gin", japonais pour l'argent. Et les blocs Q42, CURVE 24 et Q33 tirent leur légèreté et leur luminosité des reflets argentés obtenus grâce à un nouveau procédé exclusif de métallisation du profil latéral. Ce sont de grandes briques de verre idéales pour les extérieurs et les grandes façades et comme solutions d'ameublement élégantes pour les intérieurs. Grâce à leurs "ailes", dont la profondeur est de 25 mm, les gros blocs Ginza comme les blocs Pegasus standard 19x19 peuvent être assemblés en laissant le moins d'espace possible entre les blocs pour masquer complètement les éléments de support. Par conséquent, des parois entièrement vitrées peuvent être créées où la "masse de verre" devient le
    Spécification
    • Q33 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9

      SOUND INSULATION (dB): 37

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 33x33x12

      WEIGHT (Kg): 9,2

      PIECES/M2 (pcs/m²): 8

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 2

      N. PIECES/PALLET: 54


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Q33
    • Famille de produitsDesign Line
    • Groupe de produitsQ33
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)330
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit