Publier vos produits
TER CURVO O
TER CURVO O
TER CURVO O
TER CURVO O
TER CURVO O

    TER CURVO O

    Traduit par Google,

    Pour compléter la collection Pegasus Metallized, Seves Glassblock a créé une série de pièces spéciales pour ceux qui souhaitent finir leurs murs "tout en verre" sans faire de compromis sur le design, la créativité et l'élégance. Ces blocs de verre terminaux et angulaires spéciaux sont fabriqués avec les mêmes caractéristiques techniques et esthétiques qui distinguent le bloc de verre Pegasus des autres.

    Avec sa forme fluide et séduisante, la brique de verre Pegasus Metallized Curved Terminal complète avec élégance les joints angulaires des murs "à plumes", augmentant les possibilités de conception et la valeur esthétique de chaque projet. Et tout cela sans l'utilisation de matériaux supplémentaires (ciment, plastique, bois ou aluminium) pour une harmonie absolue et une installation facile.

    La version transparente du bornier incurvé complète la structure en verre et met l'accent sur la luminosité et l'éclat de la lumière lorsqu'elle frappe le bloc de verre transparent.

    Spécification
    • TER CURVO O Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 1,8

      PIECES/M2 (pcs/m²): -

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TER-CURVO-O
    • Famille de produitsDesign Line
    • Groupe de produitsTER CURVO O
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks