Publier vos produits
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE

    VETROPIENO RETTANGOLARE

    Traduit par Google,

    Présentation de VetroPieno, une brique de verre solide qui combine tout l'attrait des briques traditionnelles avec la transparence et l'illumination du verre.

    Cette solution de conception tout à fait unique peut être utilisée à la place des briques traditionnelles pour créer des murs ou des cloisons intérieurs spectaculaires qui maximisent le passage de la lumière d'une pièce à l'autre - ou comme des accents de conception subtils qui ajoutent une touche de style, de caractère et de couleur.

    Sa forme et sa taille standard en font un élément de construction polyvalent qui peut être installé horizontalement ou verticalement pour obtenir les effets souhaités : motifs traditionnels, surfaces continues, contours subtils ou reflets de lumière colorés.

    Contrairement à la brique de verre classique, VetroPieno est plus petit en largeur et en hauteur et peut être utilisé pour obtenir des structures de verre plus fines qui optimisent l'espace et ajoutent de la profondeur aux intérieurs.

    VetroPieno est disponible en trois couleurs – nordica, sienne et bleu – ainsi qu'en version transparente.

    Spécification
    • Vetropieno Rettangolare Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.5

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x11,7x5,4

      WEIGHT (Kg): 3,6

      PIECES/M2 (pcs/m²): 60

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 300


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VETROPIENO-RETTANGOLARE
    • Famille de produitsDesign Line
    • Groupe de produitsVETROPIENO RETTANGOLARE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)54
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)117
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit