Publier vos produits
Clear 1111_8
Clear 1111_8
Clear 1111_8
Clear 1111_8

    Clear 1111_8

    Traduit par Google,
    Le bloc de verre carré 1111/8 a été créé comme module supplémentaire pour compléter son bloc de verre carré respectif 2424/8 et le bloc rectangulaire 2411/8. Il peut être utilisé seul pour créer des motifs géométriques basés sur de petits formats, ou en combinaison avec les grands modules carrés et rectangulaires de la même famille La brique de verre 1111/8 est disponible dans la conception de verre lisse et avec trois finitions différentes (transparent, sablé sur 1 côté ou sur 2 côtés).
    Spécification
    • 1111/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.1

      SOUND INSULATION (dB):  42

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 11,5x11,5x8

      WEIGHT (Kg): 1,08

      PIECES/M2: 64 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 800


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Clear_1111_8
    • Famille de produitsTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Groupe de produitsClear 1111/8
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)115
    • Largeur (mm)115
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks