Publier vos produits
Q30 Doric
Q30 Doric
Q30 Doric

    Q30 Doric

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Doric est une brique de verre extrêmement originale. Pour la première fois, en effet, le design du verre est devenu tridimensionnel montrant en relief le motif des célèbres colonnes des temples grecs. Rafael Moneo, figure de proue de l'architecture contemporaine, s'est senti obligé de combiner la nature moderne et innovante des blocs de verre avec une icône historique aussi influente et l'a utilisé pour la bibliothèque de l'Université de Deusto, une université fondée par les jésuites et basée à Bilbao. . Doric est un grand bloc de verre (30x30cm) provenant de Pegasus comme le montrent les ailes de 10mm le long du bloc entier. Grâce aux ailes, tous les éléments de support à l'intérieur des articulations ne sont pas visibles. Pour la première fois, un motif tridimensionnel est appliqué sur la surface externe d'une brique de verre qui n'est plus lisse mais sinueuse et en relief. Ceci a été réalisé avec des rainures parallèles qui dépassent de 20 mm à l'extérieur d'un côté et à l'intérieur de l'autre côté du bloc. C'est un pas de plus franchi par Seves Glassblock pour explorer une partie de l'incroyable potentiel des briques de verre, en accord avec les choix et les exigences de l'architecture moderne, où un produit, communément qualifié de "pauvre", devient un matériau de sculpture. La brique de verre acquiert des caractéristiques uniques grâce au motif et, associée aux caractéristiques typiques et essentielles du verre, crée des effets spectaculaires à des fins artistiques, architecturales et de design.
    Spécification
    • Q30 DORIC Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2,9

      SOUND INSULATION (dB): 40

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 30x30x8

      WEIGHT (Kg): 7,50

      PIECES/M2 (pcs/m²): 10

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 3

      N. PIECES/PALLET: 108


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Q30_Doric
    • Famille de produitsDesign Line
    • Groupe de produitsQ30 doric
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks