Publier vos produits
Sanigrease T24
Sanigrease T24
Sanigrease T24

    Sanigrease T24

    Sanigrease T 24 est un bac à graisses en polyéthylène conçu pour une installation hors gel pour des dispositifs mobiles tels que des food trucks ou des lave-vaisselles mobiles. Sanigrease T 24, avec son faible encombrement et sa légèreté (4 kg), peut être installé très facilement sous un évier professionnel pour une utilisation occasionnelle grâce à ses entrées et sorties en DN50. Sanigrease T 24 a une capacité totale de 24 L et un volume de graisses maximal de 8 L. Il doit être vidé quotidiennement. Pour faciliter cette opération, un robinet de vidange est disponible en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SanigreaseT24
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanigrease
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Code ETIMEC010271
    • Nom ETIMOil/petrol/grease trap