Publier vos produits
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
    Watts

    Automatic Air Vent - FV-4

    4.7 sur 5 étoiles4.7(14 Avis)
    Traduit par Google,

    Les vannes de ventilation automatique de la série FV-4 sont utilisées dans les applications de chauffage hydronique commerciales et résidentielles pour fournir une ventilation automatique des systèmes de distribution d'eau chaude ou froide. Il se compose d'un corps en laiton avec raccord NPT mâle, d'un couvercle en laiton, d'un évent avec joint en caoutchouc de silicone, d'un flotteur en polyéthylène avec bouchon de vanne et d'un évent automatique.

    La série FV-4M1 a une cote de température élevée et est idéale pour une utilisation avec des systèmes au glycol ou pour une utilisation comme dispositif anti-vide. Il peut également être installé pour permettre la séparation et la dispersion de l'air pendant que le fluide circule dans le système. Peut être démonté pour inspection et nettoyage.

    Spécification
    • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

      Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


      Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Automatic-Air-Vent-FV-4
    • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
    • Groupe de produitsHeating Valves & Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Numéro OmniClass23-33 49 21 11
    • Titre OmniClassAir Outlets and Inlets
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING