Publier vos produits
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
    Shelfology

    Bender Wall Mounted Steel Shelves

    Traduit par Google,

    Les étagères murales Bender élèvent les étagères à un tout autre niveau en intégrant des angles nets et nets à 90° dans un seul emballage mordant les lèvres. Il semble scandaleux que quelque chose d'aussi élégant puisse être aussi solide ; cependant, dans la pure tradition Shelfology, nous avons fait passer les étagères élégantes et modernes au niveau supérieur. La plaque arrière Bender peut être montée au-dessus ou au-dessous de l'étagère, créant un look parfaitement affleurant.

    • 30 couleurs mates contemporaines, + noir brillant ou blanc.
    • La couleur est appliquée avec un processus de revêtement en poudre durable conçu pour durer
    • Livré sous forme d'étagère murale entièrement assemblée prête à installer
    • Fabriqué à partir d'acier américain de qualité supérieure composé à 70 % de contenu recyclé.
    • Longueurs et configurations personnalisées disponibles sur demande
    • Conçu et produit dans le magnifique Idaho au milieu de nulle part, avec de la sueur, des larmes et une qualité de qualité américaine.
    Spécification
      • Choose a shelf length of 24", 36", or 48" with a 6" depth
      • Solid 14 gauge steel construction
      • Made with 70% recycled content
      • Powder Coat Finish
      • Matching Hardware Included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bender-wall-mounted-shelves
    • Famille de produitsReady To Hang Systems
    • Groupe de produitsWall Mounted Shelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 17
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings