Publier vos produits
The Bedside Cabinet

The Bedside Cabinet

Traduit par Google,

Une armoire de chevet conçue pour offrir les performances requises par les soins de santé. La construction à surface solide en acrylique signifie un produit durable et nettoyable qui dure toute la vie. Avec trois types de modèles et de multiples options de personnalisation, trouver la bonne solution n'a jamais été aussi facile.

Spécification
  • SIGNATURE STYLE:

    • Integral drip edge
    • Cleanable, renewable materials
    • Integrated soft-close drawer glides
    • Seamless construction
    • Non-marring locking casters

    MODELS:

    • 1 Drawer
    • 2 Drawer
    • 3 Drawer

    DIMENSIONS:

    • 18” W x 20” D x 30” H
    • 18” W x 20” x 35” H (with high top)

    FINISHES:

    • S01 White
    • S03 Khaki
    • S04 Grey

    HARDWARE:

    • Cut Through
    • Wire Pull
    • Continuous Pull Tab
    • Recessed Solid Surface

    OPTIONS:

    • Digital Lock
    • Inductive Charger
    • High Top (increases height 5”)

    WARRANTY:

    • Limited Lifetime Warranty – workmanship and materials
Spécifications techniques
  • Réference unique.the-bedside-cabinet
  • Famille de produitsBedside Cabinets
  • Groupe de produitsBedside Cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_07
  • Description de l'Uniclass 2015Bedside units
  • Code CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Numéro OmniClass23-25 45 11
  • Titre OmniClassPatient Care Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings