Publier vos produits
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
LATERIZI POROTON BIO P800
    S.I.A.I.

    LATERIZI POROTON BIO P800

    Traduit par Google,
    Les blocs d'argile POROTON® 700 sont des briques d'argile allégées, caractérisées par une masse volumique apparente d'environ 700 à 760 kg/m³, adaptées à la construction de murs de remplissage à forte inertie thermique et de murs porteurs dans les zones sismiques caractérisées, à l'état limite de sécurité (ELS), par une masse volumique apparente (a_gS) ≤ 0,075 g. Les blocs POROTON® 800 sont produits en différentes dimensions et épaisseurs, en version lisse ou emboîtable. Les caractéristiques physico-géométriques des blocs semi-solides POROTON® 800 sont conformes aux exigences des « Normes techniques de construction » (Décret ministériel du 17/01/2018), y compris en ce qui concerne les exigences supplémentaires prévues pour les matériaux de maçonnerie destinés à la conception parasismique. Ils sont notamment caractérisés par : • des parois continues et rectilignes, parallèles au plan du mur (à l'exception des interruptions autorisées au niveau des trous de fixation). • Résistance caractéristique à la compression des éléments dans le sens vertical fᵦk ≥ 5 N/mm² et orthogonal au plan du mur f'ᵦk ≥ 1,5 N/mm². Les épaisseurs des blocs varient de 25 cm à un maximum de 45 cm, avec des « pièces spéciales ».
    Spécification
    • LOAD-BEARING MASONRY IN ZONES OF ANY SEISMIC RISK LEVEL. Masonry made of semi-solid, lightened clay blocks, Poroton® P800 type, CE marked under Category I – S.A.C. 2+ (Factory Production Control) according to UNI EN 771-1.Classificazione dei blocchi secondo ex UNI 8942: semipieno per muratura portante UNI BSA 11-31. Classificazione dei blocchi secondo norma UNI EN 771-1: LD Dimensione dei blocchi: cm …… x cm …… e altezza di cm …… Tolleranza dimensionale ……… (T1, T2, Tm secondo UNI EN 771-1) Range di tolleranza ……… (R1, R2, Rm secondo UNI EN 771-1). Massa volumica lorda ……… kg/mc Tolleranza …… (D1, D2, Dm secondo UNI EN 771-1). Giunti di malta orizzontali e verticali con interruzione di 2 cm. I blocchi dovranno avere percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, sezione dei fori non superiore a 12 cm2 ed un contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto ≥15% sul peso secco (D.M. 23/06/2022). La resistenza caratteristica a compressione dei blocchi in direzione dei carichi verticali dovrà essere non inferiore a ……… N/mmq; La resistenza caratteristica a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano della muratura dovrà essere non inferiore a ………N/mmq. Posa in opera: a fori verticali con giunti di malta di spessore tra 5 e 15 mm, orizzontali e verticali, di classe ≥M5. La conduttività equivalente del blocco sarà determinata attraverso il calcolo previsto dalla norma UNI EN 1745:2012 basato sul valore di conduttività previsto dal Prospetto A1 dell’Appendice A della norma UNI EN 1745:2012 in funzione della massa volumica della materia prima utilizzata o su valore sperimentale ottenuto sulle argille impiegate dello stabilimento di produzione, secondo le metodiche e la frequenza di prova previste dalla citata norma. Tutte le caratteristiche dichiarate saranno documentate mediante la attestazione prevista ai fini della marcatura CE, con indicazione dell’Ente Certificatore e del numero del certificato se prodotti in regime di controllo 2+. Il valore di trasmittanza U dovrà essere non superiore a ……… W/m2K. Il Potere Fonoisolante Rw della parete dovrà essere non inferiore a ……… dB e basato su prova sperimentale o calcolo. Queste prestazioni potranno essere documentate anche attraverso una dichiarazione del produttore, con specifico riferimento a rapporti di prova e/o a calcoli. Misurazione vuoto per pieno, con esclusione dei vani superiori a mq …………...
    Spécifications techniques
    • Réference unique.POROTON-BIO-P800
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCMur
    • Numéro OmniClass23-13 21 00
    • Titre OmniClassBlocks and Bricks