Publier vos produits
BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern

BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern

Traduit par Google,
Hauteur basse : 800 mm
Spécification
  • Wall frame for wall hung WC, NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 800 to 1000 mm, width 400 mm, adjustable depth from 180 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Top flush plate actuation. Supplied with dual flush plate, 90° outlet bend made from PVC and WC connector.
Spécifications techniques
  • Réference unique.31-1167-10_DE
  • Famille de produitsConcealed cisterns
  • Groupe de produitsBCM 800
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-11
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enMonaco
  • Fabriqué enMonaco
  • Poids net (Kg)13.35
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCRéservoir
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures