Publier vos produits
BCM 350 Wall Frame Unit Inc Cistern

BCM 350 Wall Frame Unit Inc Cistern

Traduit par Google,
Conception compacte 350 mm de large
Spécification
  • Wall frame for wall hung WC, NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 1100 to 1300 mm, width 350 mm, adjustable depth from 147 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
Spécifications techniques
  • Réference unique.31-2315-13_DE
  • Famille de produitsConcealed cisterns
  • Groupe de produitsBCM 350
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-11
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enMonaco
  • Fabriqué enMonaco
  • Poids net (Kg)15.82
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCRéservoir
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures