Publier vos produits
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate

    Segment Flush Plate

    Traduit par Google,
    Design moderne souligné par des inserts chromés
    Spécification
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and buttons, ………… inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31-171X-10_DE
    • Famille de produitsFlushing Devices
    • Groupe de produitsSegment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)176
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)8.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures