Publier vos produits
Intraslim B

Intraslim B

Traduit par Google,
Projection ultra fine de 90 mm
Spécification
  • Concealed cistern for wall hung or back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Dual flush front flush plate. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern with 1/2" brass tail. Supply pipe with reversible fixing bracket. Dimensions height 457 mm, width 510 mm and depth 90 mm. Delivered with fixing and connection accessories. Supplied without flush plate and drain accessories.
Spécifications techniques
  • Réference unique.31-9032-10_DE
  • Famille de produitsConcealed cisterns
  • Groupe de produitsIntraslim
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)457
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enMonaco
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)2.84
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures