Publier vos produits
SMART Chrome Plated Flush Plate
SMART Chrome Plated Flush Plate

    SMART Chrome Plated Flush Plate

    Traduit par Google,
    Résistant au vandalisme en alliage d'aluminium
    Spécification
    • Dual flush actuation plate, made from aluminium alloy, ………… finish, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw M4x12. Necessary spanner.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31-187X-10_DE
    • Famille de produitsFlushing Devices
    • Groupe de produitsSMART
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)11
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures