Publier vos produits
BLM 400 Washbasin Wall Frame
SIAMP UK

BLM 400 Washbasin Wall Frame

Traduit par Google,
Les avantages du BCM790 : - Installation rapide, précise et facile. - Robuste, supportant jusqu'à 150 kg. - Polyvalent pour recevoir une grande variété de vasques FOCUS ON : #RESISTANT Bénéficiant d'une longue expérience dans la conception de châssis de réservoirs, SIAMP met tout son savoir-faire dans la conception de châssis résistants à une charge de 150 kg dans la durée.
Spécification
  • Wall frame for wall hung washbasin, 10-year guarantee, 2 wall fixing points. Adjustable height from 1100 to 1300 mm, width 400 mm, adjustable depth from 80 to 245 mm. Adjustable height position of washbasin, water supply and drain. Supplied with fixing and connection accessories.
Spécifications techniques
  • Réference unique.31-1250-10
  • Famille de produitsConcealed cisterns
  • Groupe de produitsBLM 400
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enMonaco
  • Fabriqué enMonaco
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCRéservoir
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures