Publier vos produits
Album 360 - Plaque de commande
Album 360 - Plaque de commande
Album 360 - Plaque de commande
    SIAMP UK

    Album 360 - Plaque de commande

    ALBUM 360, la sensation authentique du bois. ZOOM: #DECORATIONS AUX CHOIX: Adaptez la décoration de la plaque de commande à celle de la pièce en choisissant la bonne couleur, le bon aspect bois ou pierre dans notre catalogue. Contactez-nous pour en connaître toutes les possibiltés. # COLLECTIONS INSPIRED - CREATIVE : Suivant les tendances actuelles, notre gamme de plaques personnalisables vous permettra de réaliser un intérieur accueillant et original grâce à un large choix de couleurs et de styles pour une pièce unique.
    Spécification
    • ALBUM 360 est réalisée panneau de bois. Conforme à l'EN14055. Plusieurs décorations disponibles, voir ci-dessous. Item n# Description 31179010 PC DV ALBUM 360 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31179060 PC ALBUM 360 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31179110 PC DV ALBUM 360 BETON BRILLANT SIAMP 31179160 PC ALBUM 360 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31179210 PC DV ALBUM 360 NOIR BRILLANT SIAMP 31179260 PC ALBUM 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Album-360
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsAlbum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)236
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe