Publier vos produits
Square - Plaque de commande
Square - Plaque de commande
Square - Plaque de commande
Square - Plaque de commande
    SIAMP UK

    Square - Plaque de commande

    Traduit par Google,
    SQUARE Véritable design carré avec inserts chromés. FOCUS ON : #ACTIONNEMENT MECANIQUE : Le mode de rinçage le plus populaire du marché, un rinçage efficace et une simplicité d'installation. #COLLECTIONS INSPIRÉES - DESIGN : Disponibles en différents modèles et diverses finitions décoratives, légères et résistantes aux chocs.
    Spécification
    • Square is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31204060 PC SQUARE INGENIO Blanc/Inserts brillants SIAMP 31204160 PC SQUARE INGENIO Noir/Inserts brillants SIAMP 31204260 PC SQUARE INGENIO Aspect inox/Inserts brillants SIAMP 31207260 PC SQUARE INGENIO Chromé brillant/Inserts mats SIAMP For INTRASLIM & 536 31204010 PC DV SQUARE BLANC inserts brillants SIAMP 31204110 PC DV SQUARE NOIR MAT inserts brillants SIAMP 31204210 PC DV SQUARE Aspect Inox inserts brillants SIAMP 31207210 PC DV SQUARE BRILLANT inserts mat SIAMP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Square
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsSquare
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)176
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)8.5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)0.41
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe