Publier vos produits
Yin Yang - Plaque de commande
Yin Yang - Plaque de commande
Yin Yang - Plaque de commande
Yin Yang - Plaque de commande
    SIAMP UK

    Yin Yang - Plaque de commande

    Traduit par Google,
    YIN YANG Le design équilibré FOCUS ON : #ACTIONNEMENT MECANIQUE : Le mode de rinçage le plus populaire du marché, un rinçage efficace et une simplicité d'installation. #COLLECTIONS INSPIRÉES - INDISPENSABLES : Simple mais efficace, léger et résistant aux chocs.
    Spécification
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Yin-Yang
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsYin Yang
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)181
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)22
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)0.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe