Publier vos produits
BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern
BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern
    SIAMP UK

    BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern

    Traduit par Google,
    Les avantages du BCU790 : - Installation rapide, précise et facile. - Soupape d'admission silencieuse à action retardée. - Robuste, supportant jusqu'à 400 kg. - Fiable : un triple processus de contrôle interne garantit la sécurité et la fiabilité du système. - Spécifiez et installez avec la confiance d'une garantie de 10 ans. - Grand choix de plaques de déclenchement élégantes et stylées. ZOOM SUR : #ÉCONOMIE D'EAU Le boîtier qui entoure le flotteur de 95L a pour fonction d'empêcher la vanne d'arrivée de remplir à nouveau le réservoir tant que la vanne de chasse n'est pas fermée. Économiser l'eau d'être gaspillée pendant le cycle de rinçage. Au fur et à mesure que la citerne se remplit rapidement, l'eau se déverse dans la boîte, soulevant rapidement le flotteur pour un arrêt rapide et fiable. #RÉSISTANT Bénéficiant d'une longue expérience dans la conception de charpentes de citernes, SIAMP met tout son savoir-faire dans la conception de charpentes résistantes et autoportantes de 400 kg dans la durée.
    Spécification
    • Self-stanfding frame for wall hung WC, WRAS and NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 790 to 990 mm, width 502 mm, adjustable depth from 150 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BCM-790
    • Famille de produitsConcealed cisterns
    • Groupe de produitsBCM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)502
    • Profondeur (mm)145
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)22.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures