Publier vos produits
SMART Flush Plate
SMART Flush Plate
    SIAMP

    SMART Flush Plate

    Traduit par Google,
    SMART, intégrité du métal. FOCUS ON : #ACTIONNEMENT MECANIQUE : Le mode de rinçage le plus populaire du marché, un rinçage efficace et une simplicité d'installation. #COLLECTIONS INSPIRÉES - COMMERCIALES : Alliage d'aluminium, poids lourd et durabilité.
    Spécification
    • SMART is made from zamac. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31187260 PC SMART INGENIO 100% Aspect chromé mat clair SIAMP 31187360 PC SMART INGENIO 100% Brossé satiné SIAMP 31187460 PC SMART INGENIO 100% Chromé brillant SIAMP 31187960 PC SMART INGENIO 100% Aspect chromé mat foncé SIAMP For INTRASLIM & 536 31187210 PC SMART DV INV ASPECT MAT LOGO SIAMP 31187310 PC SMART DV INV ASPECT BROSSE SATINE LOGO SIAMP 31187410 PC SMART DV INV CHROME BRILLANT LOGO SIAMP 31187910 PC SMART DV INV ASPECT MAT FONCE LOGO SIAMP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31-187X-10
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsSMART
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-08-18
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)11
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe