Publier vos produits
Ingénio Bâti-support WC Autoportant
Ingénio Bâti-support WC Autoportant
Ingénio Bâti-support WC Autoportant
Ingénio Bâti-support WC Autoportant
Ingénio Bâti-support WC Autoportant
Ingénio Bâti-support WC Autoportant
Ingénio Bâti-support WC Autoportant
Ingénio Bâti-support WC Autoportant
    SIAMP

    Ingénio Bâti-support WC Autoportant

    Les avantages d'INGENIO : - Facile d’installation, une pose précise et rapide. - Silencieux, INGENIO est équipé d’une technologie de chasse SIAMP ultra silencieuse à économie d’eau. - INGENIO est 100% NF en autoportant sans fixation murale. Du robinet à la structure, tous les composants sont certifiés NF. - Unique : le seul bâti-support du marché certifié 100% à 9 dB. - Robuste, la cuvette fixée sur notre structure métallique fixée au sol ne fléchit pas. Notre bâti résiste à plus de 400KG. - Fiable : Un triple procédé de contrôle interne garantit la sécurité et la fiabilité des bâtis-supports . - 10 ans La garantie d’un bâti-support robuste et durable - Large choix de plaques de commande élégantes et design. ZOOM ECONOMISEZ EN SILENCE Fruit d’une recherche approfondie sur son circuit hydraulique interne, le robinet fl otteur QUIETO OD off re un silence de fonctionnement exceptionnel. La perte de charge progressive dans son corps et son tube permet d’obtenir un niveau acoustique de remplissage parmi les plus faibles du marché (jusqu’à 16 fois plus silencieux qu’un robinet traditionnel). De plus, le réservoir retardateur permettant l’ouverture diff érée du QUIETO OD diff ère le remplissage du réservoir pendant que le mécanisme est encore ouvert. Ce système exclusif permet d’économiser jusqu’à 5 litres d’eau par jour (calcul réalisé pour une famille de 4 personnes). ENTRETIEN ET MAINTENANCE FACILES Le robinet fl otteur QUIETO OD est facile à retirer du réservoir. Si une maintenance est nécessaire, il suffi t d’enlever les éléments de la plaque de commande sans avoir à les dérégler pour extraire le robinet du réservoir sans avoir à démonter les autres composants. Aucun outil n’est nécessaire. Le capot amovible à l’arrière du réservoir permet une maintenance en gaine technique. Toutes nos pièces détachées sont disponibles chez votre distributeur ou sur commande.
    Spécification
    • Bâti-support autoportant pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol ou mur porteur. Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée). Structure NF, résistant à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm. Réservoir isolé, mécanisme double volume et robinet flotteur silencieux NF. Connexion en eau sécurisée à l’intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d’arrêt droit silencieux NF. Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, kit de liaison cuvette. Optionnel: - robinet flotteur QUIETO OD hyper-silencieux or 95L silencieux - EN14055 classe 1 or classe 2 - volumes de chasse : 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - connection cuvette (alimentation et drainage) - plaque de commande Référence Description 31310110 INGENIO AUTOPORTANT [NF-CE CL1 6/3l] [Evac° Orientable PVC Ø100M] 31310310 INGENIO AUTOPORTANT [NF-CE CL1 6/3l] [Evac° Orientable PVC Ø100M] [Connexion Cuvette] 31310410 INGENIO AUTOPORTANT [CE CL1 4/2,5l] [Evac° Orientable PVC Ø100M] 31311110 INGENIO AUTOPORTANT QUIETO-OD [NF-CE CL1 6/3l] [Evac° Orientable PVC Ø100M] 10002234 INGENIO SELF-SUPPORTING [CE CL2 6/4l] [PVC Ø110/100M Rotative Drainage] 10004232 INGENIO SELF-SUPPORTING [CE CL1 6/3l] [PVC Ø110/100M 90° Drainage] [Bowl Connection]
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3131xx10
    • Famille de produitsConcealed cisterns
    • Groupe de produitsIngenio
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-29
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)17.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie