Publier vos produits
Intraslim - Wall Hung Pan - Wet Wall
SIAMP

Intraslim - Wall Hung Pan - Wet Wall

Les avantages d'INTRASLIM : - Faible profondeur pour un encastrement dans des murs de 100 mm d'épaisseur. - Installation rapide, précise et facile. - Robinet flotteur silencieux. - INTRASLIM est certifié CE EN14055 classe 1 ou 2 - Préscrivez et installez en toute confiance avec une garantie de 10 ans. - L'actionnement peut être réalisé à l'aide d'une plaque de commande mécanique affleurante ou d'une commande pneumatique déportée. - Grand choix de commandes élégantes et stylées. ZOOM: # FAIBLE PROFONDEUR Son épaisseur de 90 mm combinée à son système de fixation murale font qu'INTRASLIM est la solution idéale pour l'installation dans des cloisons sèches et les cuvettes au sol. # 2 TECHNOLOGIES DE RINÇAGE • Actionnement mécanique : la solution d’actionnement la plus populaire du marché garantissant simplicité et efficacité. • Actionnement pneumatique : déport pour utilisation par des personnes diminuées ou pour respecter la réglementation de sécurité incendie, il offre une grande flexibilité de position d'installation.
Spécification
  • Réservoir encastré pour cloison humide et cuvette au sol avec composants approuvés Wras et NF, garantie 10 ans. Hauteur de 662 à 762 mm, largeur 510 mm, profondeur 90 mm. Réservoir isolé équipé d'un mécanisme de chasse et d'un robinet flotteur silencieux. Raccord d'entrée d'eau sur le dessus du réservoir équipé d'un robinet d'arrêt. Plaque de commande mécanique frontale ou actionnements pneumatiques déporté. Livré avec : accessoires de fixation, manchon d'alimentation, boîtes de réservation de revêtement Optionnel : - EN14055 classe 1 ou classe 2 - volumes affleurants: 6/3 - 6/4 - 4 / 2,5 - 4 / 2,6 - machon d'alimentation de la cuvette - plaque de commande mécanique ou commande pneumatique Référence Description 31903310 RESERVOIR INTRASLIM NU CLOISON HUMIDE 31904310 RESERVOIR INTRASLIM NU PNEUMATIQUE CLOISON HUMIDE
Spécifications techniques
  • Réference unique.intraslim-wall-hung-pan-wet-wall
  • Famille de produitsConcealed cisterns
  • Groupe de produitsIntraslim
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)457
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enMonaco
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)2.84
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures