Publier vos produits
Keystone Patch Panels
Siemon

Keystone Patch Panels

Traduit par Google,

Les panneaux de brassage Keystone UTP de Siemon offrent une solution de terminaison flexible et modulaire dans les salles de télécommunication, les centres de données et les grands boîtiers de points de consolidation. Utilisant la gamme complète de modules Keystone UTP Z-MAX® et MAX® (disponibles séparément), ces panneaux de brassage prendront en charge les applications UTP de catégorie 6A et inférieures. Les panneaux sont disponibles en 24 ports 1U plats et coudés ainsi qu'en 48 ports 2U plats et coudés. Tous les panneaux comprennent un gestionnaire de câbles arrière.

Spécification
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Spécifications techniques
  • Réference unique.keystone_patch_panels
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsModular Patching
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau