Publier vos produits
LightStack Plug & Play Modules
Siemon

LightStack Plug & Play Modules

Traduit par Google,

Les modules Plug and Play à très faible perte LightStack MTP-to-LC offrent un moyen rapide et efficace de déployer un câblage fibre haute performance dans un boîtier discret et haute densité. Jusqu'à 12 de ces modules ultra-minces peuvent être installés dans un seul boîtier LightStack 1U, fournissant de manière transparente jusqu'à 144 ports fibre LC faciles à gérer. Disponible en configurations monomode et multimode OM4, LightStack offre des performances de perte de pointe de seulement 0,35 dB pour le module multimode et 0,50 dB pour le monomode.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lightstack-plug-and-play-modules
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsFiber
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau