Publier vos produits
LightStack Surface Mount Enclosure
Siemon

LightStack Surface Mount Enclosure

Traduit par Google,

Le boîtier fibre à montage en surface Siemon LightStack® abrite un seul module LightStack MTP vers LC ou une seule plaque d'adaptation – MTP ou LC. Idéal pour la distribution de fibres dans une variété d'espaces restreints, le boîtier à montage en surface LightStack peut être facilement monté sur les murs, sous le sol, au bureau ou au-dessus du plafond. Il prend en charge un accessoire d'épissure en option pour l'épissage par fusion et le stockage du jeu de câble.

Le boîtier de fibre à montage en surface LightStack permet le déploiement de points de consolidation de fibre qui simplifient les déplacements, les ajouts et les modifications en réduisant considérablement le temps d'installation et les interruptions. Plutôt que des liaisons de câblage plus longues, les assemblages de fibres MTP plug and play peuvent facilement se connecter au boîtier, puis des assemblages de fibres MTP ou LC plus courts sont utilisés pour se connecter du boîtier aux appareils.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lightstack-surface-mount-enclosure
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsFiber
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau