Publier vos produits
LightStack8 Plug & Play Modules
Siemon

LightStack8 Plug & Play Modules

Traduit par Google,

Les modules de transition Plug and Play à très faible perte LightStack 8 MTP vers LC de Siemon offrent un moyen rapide et efficace de déployer un câblage fibre haute performance dans un boîtier discret et haute densité. Jusqu'à 18 de ces modules ultra-minces peuvent être installés dans un seul boîtier LightStack 8 1U, fournissant de manière transparente jusqu'à 144 ports fibre LC faciles à gérer. Disponible dans les configurations OM4 multimode et monomode, LightStack 8 offre des performances de perte de pointe de seulement 0,35 dB pour le module multimode et 0,50 dB pour le monomode.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lightstack8-plug-and-play-modules
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsFiber
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau