Publier vos produits
LightVerse Infinity Fiber Panels
Siemon

LightVerse Infinity Fiber Panels

Traduit par Google,

Le système Siemon LightVerse Infinity a été conçu pour prendre en charge une large gamme de 16 applications fibre pour les réseaux fibre complexes d'aujourd'hui. Le système LightVerse Infinity comprend une gamme de panneaux de brassage plats et un large éventail de plaques d'adaptation.

Disponibles en configurations 1U, 2U et 4U, les panneaux de brassage fibre LightVerse Infinity prennent en charge jusqu'à 96 fibres par unité de rack, divisées en 6 sections de 16 fibres. Les panneaux de brassage LightVerse Infinity sont également pris en charge avec des gestionnaires de câbles avant et arrière sans outil en option, offrant la meilleure gestion des câbles fibre de leur catégorie.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lightverse-infinity-fiber-panels
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsFiber
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau