Publier vos produits
4-Post Adjustable Depth Shelves
Siemon

4-Post Adjustable Depth Shelves

Traduit par Google,

Siemon a le plaisir d'annoncer la sortie des nouvelles étagères à profondeur réglable à 4 montants. Ces étagères sont idéales pour prendre en charge des produits tels que des moniteurs, des onduleurs, des serveurs tour et d'autres équipements informatiques qui ne sont pas montables en rack 19". Les étagères sont disponibles en deux tailles pour prendre en charge une large gamme de profondeurs de 4 montants ou d'armoires. la plupart des étagères qui ont une profondeur fixe et comportent des rails de montage extensibles pour s'adapter à différentes profondeurs de rack ou d'armoire, les étagères à profondeur réglable de Siemon s'étendent entièrement jusqu'à la profondeur complète des rails de montage du rack ou de l'armoire dans lequel elles sont installées, offrant une surface maximale pour l'équipement placement.

Les étagères présentent une conception robuste et à profil bas occupant seulement 1U d'espace de rack ou d'armoire tout en étant répertoriées selon UL 2416 pour supporter jusqu'à 136 kg (300 lb) de poids.

  • Ces étagères sont l'étagère recommandée pour une utilisation avec le rack à 4 montants VersaPOD de Siemon ainsi que la gamme complète d'armoires, y compris V600, V800 et VersaPOD - elles sont également compatibles avec tous les racks ou armoires à 4 montants tiers qui prennent en charge les spécifications de profondeur de les étagères
  • Les étagères à 4 montants ne sont pas compatibles avec les racks à 2 montants tels que les RS-07, RS-07E ou RS3-07 de Siemon
Spécification
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Spécifications techniques
  • Réference unique.siemon-4-adjustable-shelves
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsRacks and Cable Management
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau