Publier vos produits
Cable Tray Rack
Siemon

Cable Tray Rack

Traduit par Google,

Conçu pour être monté directement sur un rack d'échelle suspendu ou un chemin de câbles, le rack de chemins de câbles de Siemon offre 4U d'espace de montage en rack 19" facilement installé et accessible au-dessus des armoires et des racks sans consommer d'espace au sol supplémentaire, ce qui le rend idéal pour une utilisation en tant que zone de distribution de zone (ZDA ) ou zone de distribution d'équipement (EDA) dans les centres de données. Utilisé avec des panneaux de brassage en cuivre ou des boîtiers en fibre optique, le rack de chemins de câbles peut augmenter la densité de câblage, améliorer le routage des câbles, simplifier les déplacements, les ajouts et les modifications et fournir une connectivité pré-câblée pour un déploiement rapide de nouvelles armoires, racks et équipements.

  • Efficacité thermique améliorée - Contribue à améliorer la circulation de l'air en gérant les champs de raccordement et le câblage au-dessus des armoires et des racks, minimisant ainsi l'obstruction des fonctions de refroidissement de l'équipement.
  • Déploiement rapide du centre de données - Peut être utilisé conjointement avec les solutions cuivre et fibre pré-raccordées de Siemon pour réduire le temps d'installation
  • Compatibilité ouverte - La solution de montage en rack se fixe à tous les systèmes courants de chemins de câbles et de racks à échelle, y compris le système RouteIT de Siemon.
Principales caractéristiques du produit :
  • Trous de montage conformes CEA-310-E
  • Construction robuste en acier de calibre 12
  • Finition en poudre noire lisse
  • Matériel de montage et gestion des câbles inclus
  • Capacité de charge de 60 lb
  • Homologué UL

Support de chemin de câbles avec matériel de montage,
tournez les gestionnaires de câbles et les cosses de terre.

Spécification
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Spécifications techniques
  • Réference unique.siemon-cable-tray-rack
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsRacks and Cable Management
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau