Publier vos produits
RS Rack System
Siemon

RS Rack System

Traduit par Google,

Le système de rack de gestion des câbles (RS) de Siemon combine un rack en aluminium ou en acier noir de 2,1 m (7 pieds) x 19 pouces avec des accessoires de gestion des câbles pour fournir une solution de gestion complète. Idéal pour les installations de toutes tailles, le rack offre une capacité de 45 RMS entièrement utilisable. Une barrette d'alimentation optionnelle de 1,2 m (4 pieds) est disponible et se monte directement à l'arrière du rack pour alimenter l'électronique active.

  • Les barres de tête intègrent des trous fendus uniques pour fixer les chemins de câbles acheminés perpendiculairement ou parallèlement aux racks RS
  • Les gestionnaires de câbles à verrouillage par rotation haute capacité se verrouillent rapidement sans utiliser de vis ou d'outils de montage et peuvent être facilement placés dans de nombreuses positions à l'avant, sur les côtés, à l'arrière et dans le canal pour fournir une gestion personnalisée des câbles
  • RS-07 illustré avec deux canaux de raccordement verticaux VPC-6 (vendus séparément)
  • Les canaux de brassage verticaux sont disponibles en version standard de 152 mm (6 po) ou en nouvelle version haute capacité de 304 mm (12 po)
  • Trous de montage fournis pour ancrer le rack au sol


Spécification
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Spécifications techniques
  • Réference unique.siemon-rs-07
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsRacks and Cable Management
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau