Publier vos produits
RS3 Cable Management Rack System
Siemon

RS3 Cable Management Rack System

Traduit par Google,

Le système de rack de gestion des câbles de la série RS3 de Siemon offre une gestion des câbles haute capacité pour le routage du câblage horizontal/dorsal et des cordons de brassage. Les canaux verticaux avec couvercles de gestionnaire de câbles à charnière dissimulent et acheminent les câbles de raccordement pour une installation propre et professionnelle.

  • Les barres de tête intègrent des trous fendus uniques pour fixer les chemins de câbles acheminés perpendiculairement ou parallèlement aux racks RS3
  • Les gestionnaires verticaux avant de 76 mm x 152 mm (3 po x 6 po) offrent une capacité d'environ 190 cordons de brassage de catégorie 6
  • La conception RS3 permet aux racks d'être empilés latéralement sans interférence entre les racks adjacents
  • Les rails latéraux verticaux de 116,8 mm x 152,4 mm (4,6 po x 6 po) offrent une plus grande capacité de câble par rapport aux conceptions de rack standard
  • Rails latéraux compatibles avec les gestionnaires de câbles auto-agrippants quart de tour de Siemon pour une bonne gestion des faisceaux de câbles
  • Les trous d'accès sur les rails latéraux permettent d'acheminer les câbles entre les racks adjacents
  • Les trous de montage à l'arrière du RS3 accueillent la barrette d'alimentation verticale de Siemon (p/n RS-P04) pour alimenter l'équipement actif monté dans le rack
  • Trous de montage fournis pour ancrer les racks au sol
Spécification
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Spécifications techniques
  • Réference unique.siemon-rs3-07
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsRacks and Cable Management
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau