Publier vos produits
Blank Filler Panel - SnapFit
Siemon

Blank Filler Panel - SnapFit

Traduit par Google,

Le panneau d'obturation thermique Siemon SnapFit est un panneau d'obturation sans outil utilisé pour aider à améliorer l'efficacité thermique en empêchant la circulation d'air à travers les espaces de montage en rack vacants dans les boîtiers. Le panneau d'obturation thermique SnapFit s'enclenche simplement dans les trous carrés des espaces d'armoire 1U pour améliorer l'efficacité thermique et réserver de l'espace. En isolant l'avant de l'armoire, ces panneaux maintiennent l'air froid dirigé vers l'équipement là où il est nécessaire. Les panneaux d'obturation aident à empêcher la recirculation de l'air chaud pour améliorer l'efficacité de refroidissement d'une installation. Ces panneaux remplissent également l'espace de montage en rack vide pour dissimuler les ouvertures ou réserver les positions pour une utilisation future.

  • Panneaux durables et légers
  • Solution rentable pour les centres de données
  • S'enclenche rapidement en place sans nécessiter d'outils
  • Convient aux armoires et aux racks avec des trous de rail de montage carrés
  • Facile à enlever lorsque l'espace est prêt à être utilisé
  • Hauteur 1U pour une flexibilité maximale


Les panneaux de remplissage vierges sans outil SnapFit Thermal Blanking Panel sont faciles à retirer lorsque l'espace est prêt à être utilisé.

Spécification
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Spécifications techniques
  • Réference unique.siemon-snapfit
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsCabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau