Publier vos produits
Z-MAX Patch Panels
Siemon

Z-MAX Patch Panels

Traduit par Google,

Les panneaux de brassage Z-MAX 6A UTP exploitent des performances et une fiabilité sans précédent dans une solution modulaire haute densité. Ces kits complets de panneaux de brassage combinent des panneaux de brassage de 19 pouces avec des prises de panneau Z-MAX 6A pour offrir la solution de brassage de catégorie 6A la plus performante de l'industrie.

Les panneaux de brassage Z-MAX 6A UTP facilitent une installation de classe mondiale pour les centres de données et les salles de télécommunications en offrant une apparence attrayante combinée à des options d'étiquetage et de codage couleur flexibles.

Les modules de panneau Z-MAX sont dotés d'un motif de contact IDC incliné en instance de brevet pour exploiter la section transversale de module la plus large afin de minimiser la diaphonie exogène. Cela permet jusqu'à 48 ports dans seulement 1U tout en respectant les exigences strictes de la catégorie 6A AXT. Les panneaux sont proposés dans des styles plats et inclinés avec des gestionnaires de câbles arrière fixes ou amovibles.

  • Un espace supplémentaire est fourni pour l'étiquetage personnalisé de l'utilisateur
  • Porte-étiquettes grossissants encliquetables haute visibilité, à l'exception des étiquettes en papier ou des icônes Z-MAX pour l'identification des ports
  • Le gestionnaire de câbles arrière garantit des pratiques de gestion des câbles appropriées pour toutes les installations, essentielles aux performances de la catégorie 6A
  • La numérotation des ports en gras permet une identification rapide des prises
  • Acier léger à haute résistance avec finition noire durable
  • La numérotation des ports en gras permet une identification rapide des prises
  • Un levier de dégagement rapide permet de retirer facilement les modules individuels, même dans les applications à haute densité
  • Les prises de panneau s'enclenchent facilement pour accélérer l'installation

Fait partie du système de câblage UTP Z-MAX de catégorie 6A.

Spécification
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Spécifications techniques
  • Réference unique.siemon-z-max-6a
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsModular Patching
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau