Publier vos produits
MAX Zone Unit Enclosure - Low Profile
Siemon

MAX Zone Unit Enclosure - Low Profile

Traduit par Google,

Le boîtier de l'unité de zone MAX est une solution économique à haute densité conçue pour être utilisée avec des applications de sous-plancher à profil bas, notamment Flexspace Cable floor® et Haworth Nexus™. Les boîtiers sont disponibles pour accueillir jusqu'à 48 ports de supports à l'aide de modules plats de la série MAX et disposent d'une ouverture de 44,5 x 101,6 mm (1,8 x 4,08 pouces) pour l'entrée des câbles. Les points d'ancrage des attaches de câble (gestionnaires de câbles à boucles et crochets inclus) et les gestionnaires de fibres sont idéalement situés dans le boîtier pour un acheminement et une fixation appropriés du câblage.

Les boîtiers sont construits en acier durable de calibre 16 et présentent une conception simple en deux pièces avec une base et un couvercle fixés par quatre vis #6-32. Il y a quatre trous de montage dans la base pour fixer le boîtier à une surface de montage. La version à 48 ports comprend des poteaux de support internes pour fournir un support structurel supplémentaire.

Spécification
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Spécifications techniques
  • Réference unique.siemon-zu-mx
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsRacks and Cable Management
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau