Publier vos produits
MAX Zone Unit Enclosure - 24-port
Siemon

MAX Zone Unit Enclosure - 24-port

Traduit par Google,

Le boîtier d'unité de zone MAX à 24 ports est une solution flexible et économique conçue pour prendre en charge le câblage de zone dans une variété d'espaces de travail d'entreprise, permettant des connexions plus courtes et faciles à gérer aux prises desservant les équipements de voix, de données, de vidéo et de système d'automatisation du bâtiment. Ce boîtier à profil bas accepte jusqu'à 24 ports utilisant des prises plates MAX (cuivre ou fibre) Z-MAX ou TERA pour prendre en charge une large gamme d'applications horizontales en cuivre et fibre. Conçu pour répondre aux exigences de classification des plénums UL, le boîtier de l'unité de zone MAX 24 ports peut être facilement monté sous un plancher surélevé, au plafond ou au mur.

  • Joint en mousse pour minimiser les vibrations et empêcher la poussière de pénétrer dans le boîtier
  • Le couvercle est entièrement amovible via des loquets à dégagement rapide, offrant un accès facile aux connexions
  • Loquet de pouce pour fixer le couvercle à la base
  • Des débouchures de 50 mm (2 po) avec fentes pour tournevis pour un retrait facile facilitent l'acheminement des câbles à l'intérieur et à l'extérieur du boîtier
  • Accepte jusqu'à 24 prises MAX (cuivre ou fibre) Z-MAX ou TERA
  • Trous de serrure pour permettre une fixation facile aux murs ou à d'autres surfaces
  • Étiquetage intégré pour l'identification des ports et la documentation du réseau
Spécification
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Spécifications techniques
  • Réference unique.siemon-zu-mx-24p
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsRacks and Cable Management
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau