Publier vos produits
Value Vertical Cable Managers
Siemon

Value Vertical Cable Managers

Traduit par Google,

Le Value Vertical Cable Manager est une solution économique et complète avec tous les aspects optimisés pour minimiser le temps d'assemblage et simplifier les étapes.

Caractéristiques:

  • Le gestionnaire est une conception innovante sans outil et encliquetable pour un assemblage en moins de cinq minutes.
  • Des plaques de séparation polyvalentes à encliquetage servent de colonne vertébrale avec des points de fixation pour le montage de PDU, des attaches de câble et des accessoires quart de tour.
  • Les plaques peuvent être repositionnées pour détourner la capacité vers l'avant ou l'arrière.
  • Les portes à double charnière avec poignées à dégagement rapide permettent une ouverture, une fermeture, un retrait et une remise en place faciles.
  • Il est disponible en largeurs de 4, 6, 10 et 12 pouces et en versions simple et double face pour répondre à une variété de capacités.
  • La conception à mi-hauteur est livrée à plat et non assemblée pour simplifier le stockage, le transport et la manipulation.
  • Un panneau latéral de fin de rangée est également disponible pour dissimuler les câbles et donner un aspect fini.

Lorsqu'il est utilisé avec le rack de valeur à 2 montants de Siemon, le résultat est un système complet et économique pour supporter l'équipement et gérer les câbles qui est attrayant, durable et facile à utiliser.

Spécification
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Spécifications techniques
  • Réference unique.value-vertical-cable-managers
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsRacks and Cable Management
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau