Le luminaire GreenPerform Panel est un panneau LED à éclairage direct avec jusqu'à 170 lm/w d'efficacité lumineuse. Il est disponible en 620x620mm et est compatible avec les plafonds modulaires brésiliens. Le luminaire dispose d'une option non dimmable, avec protocole Dali ou avec connexion sans fil Interact. De plus, il dispose d'une version conforme aux normes de bureau qui offre un meilleur confort visuel UGR < 19. Il a été développé pour permettre facilement le remplacement des luminaires conventionnels par des lampes fluorescentes ou LED de première génération dans les bureaux à économie d'énergie.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud |
|---|
Brésil |