Publier vos produits
(BR) Essential LED Panel

(BR) Essential LED Panel

Traduit par Google,

Le luminaire Essential LED Panel est une solution économique qui offre un éclairage différencié avec une longue durée de vie. La solution LED la plus fiable, la plus professionnelle et la plus abordable pour les bureaux. Cela vous permet de créer un environnement mieux éclairé et plus confortable dans vos bureaux.

Spécification
  • • Design fino e elegante construída com material de alta qualidade;

    • Sistema anti-amarelamento em toda vida útil do produto;

    • Vida útil longa disponível em três temperaturas de cor;

    • Fluxo luminoso aproximado de 4.200 lm;

    • Eficácia luminosa de até 125 lm/W;

    • Grau de proteção IP40 na parte frontal;

    • Vida útil de 50.000 h a 25°C;

    • Alimentação 100-277V, 50/60 Hz;

Spécifications techniques
  • Réference unique.essential-led-panel
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-02-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud