Publier vos produits
(BR) GreenSpace Flex LUNA

(BR) GreenSpace Flex LUNA

Traduit par Google,

Toujours changeante et pourtant immuable, la lune symbolise l'essence même de l'éclairage hôtelier : adaptable, raffinée et toujours en harmonie avec l'environnement. La GreenSpace Flex Luna a été conçue pour susciter une sensation unique. À l'image de la lune, Luna ne domine pas, mais sublime son environnement, diffusant une lueur à la fois intime et grandiose. Plus qu'une simple lumière, c'est une expérience unique.

Spécification
  • Benefícios

    • Sustentável, mais luz com menor consumo de energia, até 120lm/W.

    • Brilho silencioso com conforto visual superior.

    • Proporcione uma luz que transmite luxo, apoiada por consistência de cor superior e controle de feixe.

    • Oferta familiar abrangente, manutenção sem esforço com design à prova de teto.

    Características

    • Liderança em lm/W, até 120 lm/W no nível da luminária.

    • Ângulo de corte de 40° e UGR19 para as principais variantes.

    • Desempenho de cor líder, com CRI92, R9>50.

    • Superconsistência de cores, SDCM 3 no nível da luminária e SDCM 2 no nível do COB.

    • Conceito de design modular, que oferece forte personalização e flexibilidade no nível da família, abrangendo recortes (D35 a D100), óptica (12° a 55°), controles

    (PSU, PSD, 1-10V, WIA) e opções de cores personalizadas para refletores e anéis frontais.

Spécifications techniques
  • Réference unique.greenspace-flex-luna
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-11-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

Disponibilité de la région

Amérique du Sud