Publier vos produits
46 Series LED Exit Sign
Signify

46 Series LED Exit Sign

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
L'enseigne de sortie à DEL de la série Chloride 46 Line offre une conception mince moulée sous pression qui permet à ces sorties d'être discrètes, tout en offrant l'excellente visibilité requise pour les unités d'urgence.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
    • Available in numerous finishes that are complimentary to many different spaces
    • Multiple mounting options means flexibility for different needs
    Product Features:
    • UL listed for damp locations
    • Housing is constructed of die cast aluminum
    • Available in single face or double
    • 6 letter height with 3/4 stroke
Spécifications techniques
  • Réference unique.46_Series_LED_Exit_Sign
  • Famille de produitsChloride
  • Groupe de produitsIndoor luminaires - Exit emergency
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis